Isolante Modell SF (Rivestimento in gomma)

Isolante Modell SF (Rivestimento in gomma)

The unique frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-30-SUS
SF-50-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCarico adatto max.
(N)
Costante molla
(N/mm)
Gamma temperatura normale
(°C)
Colore Frequenza consigliata
(Hz)
Carico corretto
(N)

87.84 €

8 giorni 6343.290.58-20~90Grigio13~245.1~343.2

102.37 €

5 giorni 6735134.21-20~90Grigio15~294~735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Tipo di collegamento Piastra filettata Vite di collegamento M M10 Altezza(mm) 34
Tipi di gel antivibrazioni Modello rivestito SF (gomma) Materiali antivibrazioni Silicone Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio
Colore Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico