Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio inox / gel di silicone, guaina EPDM / SF / TAICA

Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio inox / gel di silicone, guaina EPDM / SF / TAICA
  • Sconto volumi elevati
The unique frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-2
SF-5
SF-10
SF-30-SUS
SF-50-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico adatto max.
(N)
Vite di collegamento M Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Tipi di gel antivibrazioni Gamma temperatura normale
(°C)
Colore Frequenza consigliata
(Hz)
Carico corretto
(N)
Colore Frequenza consigliata
(Hz)

28.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10127.4M62210.68[Profilo rotondo] Tipo di SF-40~200--49~127.4Semi-trasparente22~

28.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10294M62220.67[Profilo rotondo] Tipo di SF-40~200--127.4~294Semi-trasparente19~

28.70 €

1 5 giorni 10490M62240.18[Profilo rotondo] Tipo di SF-40~200--294~490Semi-trasparente17~

120.97 €

4 9 giorni 10343.2M103490.58Modello rivestito SF (gomma)-20~90Grigio13~245.1~343.2Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-

133.31 €

1 6 giorni -735M1034134.21Modello rivestito SF (gomma)-20~90Grigio15~294~735Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Tipo di collegamento Piastra filettata Materiali antivibrazioni Silicone Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio

Supporto tecnico