Strisce di gel / elevata forza di ritorno / NP GEL / GT-x / TAICA

Strisce di gel / elevata forza di ritorno / NP GEL / GT-x / TAICA
Adhesive is applied on one side. Merely cut to the appropriate size for the target and apply. Different types of tape width and thickness can be selected according to applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-1
GT-2
GT-3
GT-4
GT-5
GT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore
(mm)
Larghezza
(mm)

12.79 €

1 5 giorni 10110

25.55 €

1 5 giorni 10120

17.49 €

1 5 giorni 10210

35.14 €

1 5 giorni 10220

22.38 €

1 5 giorni 10310

44.71 €

1 5 giorni 10320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Lamiera / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Tipi di gel antivibrazioni Nastro Materiali antivibrazioni Silicone Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio
Gamma temperatura normale(°C) -40::100 Lunghezza(mm) 1,000 Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico