Tamponi in gomma-metallo per sbozzi / disco, manicotto / foro passante / gel / A-1, B-1 / TAICA

Tamponi in gomma-metallo per sbozzi / disco, manicotto / foro passante / gel / A-1, B-1 / TAICA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Bolt through model that minimize rolling
Ideal for vibration and shock absorption for lightweight fragile objects such as printed circuit boards.
Eliminate minor vibration, available for 0.2kg to 32 kg devices by supporting at four points.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1
A-2
B-1
B-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico adatto max.
(N)
Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Carico corretto
(N)
Frequenza consigliata
(Hz)

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.13826.181.23~6.1350~

7.89 €

1 Stesso giorno

Stock

109.81856.686.13~9.855~

9.46 €

1 5 giorni 1014711.586.5939.2~14735~

8.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10313.611.5170.15147~313.625~

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Tipo di collegamento Boccole in gel Tipi di gel antivibrazioni Boccole in gel Materiali antivibrazioni Silicone
Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio Gamma temperatura normale(°C) -40::200 Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico