• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccola a Gel Modello S

Boccola a Gel Modello S
  • Sconto volumi elevati

A penetrating bolt model that minimizes rolling. Ideal for vibration and shock absorption for lightweight fragile objects such as printed circuit boards.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S

Codice componente
S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma temperatura normale
(°C)
Carico corretto
(N)

6.62 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-40~2001.96~7.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Carico adatto max.(N) 7.35 Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi
Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto Tipo di collegamento Boccole in gel Altezza(mm) 6.5
Costante molla(N/mm) 10.59 Tipi di gel antivibrazioni Boccole in gel Materiali antivibrazioni Silicone
Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio Colore Semi-trasparente Frequenza consigliata(Hz) 60~

Si trova sulla pagina di Boccola a Gel Modello S, il codice articolo è il seguente: S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico