Tubi in alluminio (Senza rivestimenti superficiali)

Tubi in alluminio (Senza rivestimenti superficiali)
Made using just aluminum. The surface has not been treated and so using in conjunction with nickel plated metal joints enables to use as a conductive product.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPA4020

Codice componente
SPA4020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

39.12 €

5 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Resistenza all'abrasione / Antiruggine Materiale tubo Alluminio D.E. tubo D(Ø) 27.5
Colore Colore alluminio Lunghezza(mm) 4020 Trattamento superficie, rivestimento NA
Profilo Dritto Spessore tubo t(mm) 1.7 Unità da ordinare(pz.) 5

Si trova sulla pagina di Tubi in alluminio (Senza rivestimenti superficiali), il codice articolo è il seguente: SPA4020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPA4020.

Supporto tecnico