• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

tubi elettrostatici colorati

tubi elettrostatici colorati
A molten zinc plated steel pipe with a brightly colored conductive ABS resin coating. Unlike with the conventional black electrostatic pipe, this pipe helps to make the use site bright.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPE4020I
SPE4020LG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

36.09 €

5 8 giorni 10Avorio

36.09 €

5 8 giorni 10[Grigio] Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Resistenza all'abrasione / Antiruggine Materiale tubo Acciaio D.E. tubo D(Ø) 27.5
Lunghezza(mm) 4020 Trattamento superficie, rivestimento ABS conduttivo Profilo Dritto
Spessore tubo t(mm) 1.7 Unità da ordinare(pz.) 5

Supporto tecnico