tubi sottili Unipla

tubi sottili Unipla
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A molten zinc plated pipe with a high-functioning resin coating with an outer diameter of 19 mm. Ideal for niche spaces. The joints, made of plastic, are also fastened with screws, enabling it to be assembled or dismantled as required.

[Features]
· The Unipla slim system is a dedicated assembly system for Spacio pipes (ø19 mm).
· Assemble and dismantle repeatedly as and when required by simply inserting the pipe and tightening the nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· Joint is a plastic joint and fixed by bolt. No adhesive is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPV2030BK
SPV2030W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

6.89 €

3.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero

6.86 €

5 8 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale tubo Acciaio D.E. tubo D(Ø) 19
Lunghezza(mm) 2030 Trattamento superficie, rivestimento Resina AAS Profilo Dritto
Spessore tubo t(mm) 0.5 Unità da ordinare(pz.) 5

Supporto tecnico