Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSC-100 |
KSC-100L |
KSC-150 |
KSC-150L |
KSC-200 |
KSC-200L |
KSC-300 |
KSC-300L |
KSC-400 |
KSC-560 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Volantino di regolazione altezza | Trattamento superficie filettatura | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Profilo W1 (mm) | Profilo W2 (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 0.801–2.500 | 0.98 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 780 | 980 | Senza bullone di livellamento | ||
155.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disponibile | Cromatura trivalente | 0.801–2.500 | 0.98 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 780 | 980 | Con bullone di livellamento | ||
117.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 0.801–2.500 | 1.47 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 980 | 1470 | Senza bullone di livellamento | ||
146.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disponibile | Cromatura trivalente | 0.801–2.500 | 1.47 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 980 | 1470 | Con bullone di livellamento | ||
132.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 0.801–2.500 | 1.96 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 1470 | 1960 | Senza bullone di livellamento | ||
161.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disponibile | Cromatura trivalente | 0.801–2.500 | 1.96 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 1470 | 1960 | Con bullone di livellamento | ||
146.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 2.501–5.500 | 2.94 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 1960 | 2940 | Senza bullone di livellamento | ||
182.98 € | 1 | 15 giorni | 10 | Disponibile | Cromatura trivalente | 2.501–5.500 | 2.94 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 1960 | 2940 | Con bullone di livellamento | ||
146.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 2.501–5.500 | 3.92 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 2940 | 3920 | Senza bullone di livellamento | ||
146.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | NA | - | 2.501–5.500 | 5.49 | - | 55.2 | - | 125 | 125 | 3920 | 5490 | Senza bullone di livellamento |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Profilo di montaggio | Con molla incorporata | Materiale filettatura | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard / Prestazioni antivibrazioni |
Configura
Proprietà di base
Volantino di regolazione altezza
Trattamento superficie filettatura
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo h(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Profilo W1(mm)
Profilo W2(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali