Cuneo alto

Cuneo alto
  • Sconto volumi elevati
Compact and with high performance. High precision leveling and mounting are possible thanks to the wedge mechanism.

[Features]
· A type with improved rigidity and leveling accuracy that can be used with small to medium sized machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HW-C1317
HW-C1717
HW-P1317
HW-P1717
HW-SC1317
HW-SC1717
HW-SP1317
HW-SP1717
HWM-C1111
HWM-C1314
HWM-P1111
HWM-P1314
HWM-SC1111
HWM-SC1314
HWM-SP1111
HWM-SP1314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale in gomma inferiore Carico ammesso
(kN)
Altezza corpo principale H
(mm)
Profilo W1
(mm)
Profilo W2
(mm)
Precisione di livellamento
(mm per scorrimento)
Meccanismo stabilizzatore Carico max
(N)
Specifiche Con o senza bullone di livellamento

251.34 €

1 6 giorni 10-80551301700.3NA80000Resistente a olio e polvereDisponibile

294.91 €

1 10 giorni 10-100551701700.3NA100000Resistente a olio e polvereDisponibile

291.65 €

1 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)34601301700.3NA34000Specifiche piede di livellamentoDisponibile

343.48 €

1 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)45601701700.3NA45000Specifiche piede di livellamentoDisponibile

289.24 €

1 10 giorni 10-80701301700.3Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)80000Resistente a olio e polvereDisponibile

530.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10-100701701700.3Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)100000Resistente a olio e polvereDisponibile

515.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)34751301700.3Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)34000Specifiche piede di livellamentoDisponibile

383.63 €

1 46 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)45751701700.3Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)45000Specifiche piede di livellamentoDisponibile

388.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10-50471101150.24NA50000Resistente a olio e polvereSì (Con esagono incassato)

250.58 €

1 10 giorni 10-70511301400.24NA70000Resistente a olio e polvereSì (Con esagono incassato)

261.27 €

1 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)16521101150.24NA16000Specifiche piede di livellamentoSì (Con esagono incassato)

286.69 €

1 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)25561301400.24NA25000Specifiche piede di livellamentoSì (Con esagono incassato)

396.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10-50561101150.24Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)50000Resistente a olio e polvereSì (Con esagono incassato)

459.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10-70621301400.24Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)70000Resistente a olio e polvereSì (Con esagono incassato)

459.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)16611101150.24Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)16000Specifiche piede di livellamentoSì (Con esagono incassato)

307.21 €

1 10 giorni 10[Gomma sintetica] Gomma ad alto smorzamento (HDR)25671301400.24Sì (Angolo di regolazione inclinazione: ±3°)25000Specifiche piede di livellamentoSì (Con esagono incassato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Meccanica di precisione Materiale corpo Ghisa Trattamento superficie corpo principale Finitura verniciata a forno
Regolazione altezza L2(mm) ±6 Proprietà Standard

Supporto tecnico