Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LM-11 |
LM-11-200L |
LM-13 |
LM-13-200L |
LM-16 |
LM-16-200L |
LM-20 |
LM-20-220L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Regolazione altezza L2 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Profilo W (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110 | 2.8 | 85 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | |
50.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 2.8 | 200 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | ||
65.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 130 | 6 | 110 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | |
68.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 130 | 6 | 200 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | |
127.62 € 65.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | 12 | 110 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | |
143.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 160 | 12 | 200 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | |
158.68 € 85.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 18 | 130 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 18000 | |
125.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 200 | 18 | 220 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 24000 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in gomma | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura lucida | Materiale corpo | Fusione |
Trattamento superficie corpo principale | Finitura a forno con melamina | Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica | Proprietà | Standard / Resistenza agli oli / Prestazioni antivibrazioni |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Regolazione altezza L2(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Profilo W(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali