Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MY-10B |
MY-10B-200L |
MY-10H |
MY-10H-200L |
MY-14B |
MY-14B-200L |
MY-14H |
MY-14H-200L |
MY-19B |
MY-19B-200L |
MY-19H |
MY-19H-200L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Regolazione altezza L2 (mm) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | 5.501–8.000 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | |
38.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 5.501–8.000 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | ||
40.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 12.501–16.000 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
30.63 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 12.501–16.000 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
86.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 140 | 8.001–12.500 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | |
46.94 € | 1 | 12 giorni | 10 | 140 | 8.001–12.500 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | ||
79.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 140 | 16.001–34.000 | 30 | 120 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | |
46.94 € | 1 | 12 giorni | 10 | 140 | 16.001–34.000 | 30 | 200 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | ||
102.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 190 | 16.001–34.000 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
86.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 190 | 16.001–34.000 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | |
102.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 190 | 34.001–60.000 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 | ||
81.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 190 | 34.001–60.000 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Profilo di montaggio | Con attacco in gomma | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Cromatura lucida | Materiale corpo | Acciaio |
Trattamento superficie corpo principale | Finitura a forno con melamina | Materiale in gomma inferiore | Gomma sintetica | Proprietà | Standard / Prestazioni antivibrazioni |
Materiale parte inferiore in gomma, dettagli | Gomma ad alto smorzamento (HDR) |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Regolazione altezza L2(mm)
Altezza corpo h(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali