Ruote con telaio in plastica Modello con piastra

Ruote con telaio in plastica Modello con piastra
A type of caster that is installed to pipes using mounting hardware such as caster plates or caster bases. The frame is made of resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJK-100
TJK-130
TJT-100
TJT-100S
TJT-130
TJT-130S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

33.88 €

1 8 giorni Tipo fisso15535.01~80.00NA7810032

49.32 €

1 8 giorni Tipo fisso17080.01~140.00NA9813034

48.41 €

1 8 giorni Tipo flessibile15535.01~80.00NA7810032

70.21 €

1 8 giorni Tipo flessibile15535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento7810032

60.22 €

1 8 giorni Tipo flessibile17080.01~140.00NA9813034

84.90 €

1 8 giorni Tipo flessibile17080.01~140.00Con finecorsa di scorrimento9813034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 105 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 105 Lunghezza piastra L(mm) 130
Larghezza piastra W(mm) 95 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico