Ruote con telaio in metallo antistatiche Modello con attacco incluso

Ruote con telaio in metallo antistatiche Modello con attacco incluso
[Features]
· A type of caster for light loads that is inserted into a pipe.
· The frame is made of metal and the wheel is made of anti-static rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGEL-65
DGEL-65S
DSGK75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

18.89 €

1 8 giorni 85~35.00NA356520

21.46 €

1 6 giorni 85~35.00Con finecorsa di scorrimento356520

19.62 €

1 8 giorni 10135.01~80.00NA557525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Proprietà Tipo statico Materiale bozzello Gomma antistatica
Caratteristiche rotella Tipo antistatico Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 24
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico