Smorzatori rotanti / unidirezionale / serie FFD-30FS / FW / SS / SW / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / unidirezionale / serie FFD-30FS / FW / SS / SW / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFD-30FS-L102
FFD-30FS-L153
FFD-30FS-L502
FFD-30FS-R102
FFD-30FS-R153
FFD-30FS-R502
FFD-30FW-L153
FFD-30FW-L203
FFD-30FW-L303
FFD-30FW-R153
FFD-30FW-R203
FFD-30FW-R303
FFD-30SW-L303
FFD-30SW-R303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Metodo di montaggio Coppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Altezza
(mm)

16.42 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite0.1In senso antiorario13

16.42 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite1.5In senso antiorario13

16.42 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite0.5In senso antiorario13

16.42 €

1 5 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite0.1In senso orario13

16.42 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite1.5In senso orario13

16.42 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite0.5In senso orario13

16.53 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite1.5In senso antiorario19

16.53 €

1 5 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite2In senso antiorario19

17.55 €

1 Disponibile 53 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite3In senso antiorario19

16.53 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite1.5In senso orario19

16.53 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite2In senso orario19

16.53 €

1 49 giorni 1046Elementi di fissaggio a vite3In senso orario19

16.53 €

1 49 giorni 1030Sedi chiave3In senso antiorario22

16.53 €

1 49 giorni 1030Sedi chiave3In senso orario22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360

Supporto tecnico