Cerniere a coppia / bidirezionali / alluminio / FHD-B1 / serie B2 / FUJI LATEX

Cerniere a coppia / bidirezionali / alluminio / FHD-B1 / serie B2 / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
This damper is a friction type damper in the shape of a hinge. Easy to install, and torque is applied both in the opening direction and closing direction.

[Features]
· Damper characteristics vary with the operating environment temperatures. The damper characteristics become weaker as the temperature rises, and becomes stronger as the temperature decreases.
· This is because the shaft bush inside the damper changes as an effect of the temperature, and if the temperature returns to normal, the damper characteristics return to normal as well

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FHD-B1-133-K
FHD-B2-133-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito

13.07 €

1 34 giorni 10Per lato sinistro

13.82 €

1 Disponibile 34 giorni 10Per lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Lunghezza L(mm) 52 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Alluminio Larghezza W(mm) 43 Funzione aggiuntiva Con smorzatore
Grado di apertura θ(gradi) 360 Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia nominale(N▪m) 1.35
Direzione della coppia Bidirezionale

Supporto tecnico