Smorzatori rotanti / flangiata / bidirezionale / serie FRT-E2 / E9 / FUJI LATEX (Codici componente - Download CAD)

Smorzatori rotanti / flangiata / bidirezionale / serie FRT-E2 / E9 / FUJI LATEX
This damper is a low cost, compact and thin geared rotary damper, and it can be installed in a space-saving manner.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRT-E2-100G1
FRT-E2-400G1
FRT-E9-100G2
FRT-E9-200G2
FRT-E9-300G2
FRT-E9-400
FRT-E9-400G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Ingranaggio Modulo ingranaggi Numero di denti ingranaggio

1.78 €

1 12 giorni 100.001Disponibile0.610

1.78 €

1 12 giorni 100.004Disponibile0.610

1.98 €

1 12 giorni 100.001Disponibile0.611

1.96 €

1 12 giorni 100.002Disponibile0.611

1.96 €

1 12 giorni 100.003Disponibile0.611

1.71 €

1 12 giorni 100.004NA--

1.96 €

1 12 giorni 100.004Disponibile0.611

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 19 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Direzione della coppia Bidirezionale

Supporto tecnico