Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-K1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-K1 / FUJI LATEX
This damper is a high-torque resin oscillating damper with unidirectional characteristics. Also, it is easy to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYN-K1-R403

Codice componente
FYN-K1-R403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

16.96 €

1 93 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 45 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 108
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia massima utilizzabile(N▪m) 4 Direzione della coppia In senso orario

Si trova sulla pagina di Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-K1 / FUJI LATEX, il codice articolo è il seguente: FYN-K1-R403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYN-K1-R403.

Supporto tecnico