• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / unidirezionale / serie FYN-S1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / unidirezionale / serie FYN-S1 / FUJI LATEX
This damper is a high-torque type metal (zinc die-cast) oscillating damper. In addition, even if the load changes, the same kind of movement is achieved due to the self-adjusting characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-S1-L104
FYN-S1-R104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione della coppia

37.29 €

1 12 giorni 10In senso antiorario

31.57 €

1 12 giorni 10In senso orario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 83 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 130
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia massima utilizzabile(N▪m) 10

Supporto tecnico