• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-LA3 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-LA3 / FUJI LATEX
This is an adjustable metal (zinc die-cast) oscillating damper that can accommodate a wide damping constant. Also, there are 2 types of characteristics, one-directional and bidirectional.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-LA3-L
FYN-LA3-R
FYT-LA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione della coppia

180.38 €

1 5 giorni 10In senso antiorario

180.38 €

1 5 giorni 10In senso orario

180.38 €

1 5 giorni 10Bidirezionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 108 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Funzione aggiuntiva Con smorzatore / Funzione di coppia Grado di apertura θ(gradi) 210
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia massima utilizzabile(N▪m) 40

Supporto tecnico