Rondelle ondulate【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rondelle ondulate
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stable and gradual loading prevents loosening and rattling. *The CAD data for this series is undergoing revision. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
141020141004
141020141005
141020141006
141020141008
141020141010
141020141012
141020141014
141020141016
141020141018
141020141020
141020141906
141020141908
141700341004
141700341005
141700341006
141700341008
141700341012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)
Nominale
(φ)
Altezza libera H
(mm)
Durezza
(HRC)

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA4.340.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida840.637~46

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA5.450.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida1050.837~46

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA6.460.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida116137~46

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA8.580.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida1381.237~46

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA10.6100.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida15101.437~46

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA13120.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida17121.837~46

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA15140.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida2014237~46

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA17160.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida23162.537~46

0.20 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA19180.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida25182.537~46

0.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA21.5200.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida28203.137~46

0.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA6.460.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida146L1.337~46

0.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxNA8.580.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida178L1.637~46

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioVernice4.340.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Colore tempra840.642~50

0.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioVernice5.450.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Colore tempra1050.842~50

0.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioVernice6.460.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Colore tempra116142~50

0.56 €

0.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioVernice8.580.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Colore tempra1381.242~50

70.09 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10[Acciaio] AcciaioVernice13120.25Scatola/confezioneAcciaio per molle-Colore tempra17121.842~50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Rondella ondulata

Supporto tecnico