• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta SS ad assi XY - Funzionamento laterale - Modello di serraggio

Tavoletta SS ad assi XY - Funzionamento laterale - Modello di serraggio
  • Sconto volumi elevati

The clamp is attached to the side as the micrometer the feed auger, keeping all work on one side. It provides higher retention force than standard clamps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS26-40C7
BSS26-40C17
BSS26-40CR7
BSS26-40CR17
BSS26-50C7
BSS26-50C17
BSS26-50CR7
BSS26-50CR17
BSS26-60C7
BSS26-60C17
BSS26-60CR7
BSS26-60CR17
BSS26-70C7
BSS26-70C17
BSS26-70CR7
BSS26-70CR17
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine)

413.72 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~100EN 1.4125 Equiv.30.1~35404095.2321300.630.70.63StandardStandard-

356.44 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~100Vite senza fine30.1~35404095.2321300.630.70.63Standard-Azionamento con manopola

413.72 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~100EN 1.4125 Equiv.30.1~35404095.2321300.630.70.63Sinistra/destraStandard-

356.44 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~100Vite senza fine30.1~35404095.2321300.630.70.63Sinistra/destra-Azionamento con manopola

439.26 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–EN 1.4125 Equiv.30.1~355050144.2321300.240.280.24StandardStandard-

381.97 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–Vite senza fine30.1~355050144.2321300.240.280.24Standard-Azionamento con manopola

439.26 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–EN 1.4125 Equiv.30.1~355050144.2321300.240.280.24Sinistra/destraStandard-

381.97 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–Vite senza fine30.1~355050144.2321300.240.280.24Sinistra/destra-Azionamento con manopola

440.04 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–EN 1.4125 Equiv.30.1~356060192.1321300.130.160.13StandardStandard-

382.66 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–Vite senza fine30.1~356060192.1321300.130.160.13Standard-Azionamento con manopola

440.04 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–EN 1.4125 Equiv.30.1~356060192.1321300.130.160.13Sinistra/destraStandard-

382.76 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–Vite senza fine30.1~356060192.1321300.130.160.13Sinistra/destra-Azionamento con manopola

532.03 €

Disponibile 7 giorni 1061~9061~90100.1–EN 1.4125 Equiv.35.1~407070219.7361300.090.10.09StandardStandard-

466.56 €

Disponibile 7 giorni 1061~9061~90100.1–Vite senza fine35.1~407070219.7361300.090.10.09Standard-Azionamento con manopola

532.03 €

Disponibile 7 giorni 1061~9061~90100.1–EN 1.4125 Equiv.35.1~407070219.7361300.090.10.09Sinistra/destraStandard-

466.56 €

Disponibile 7 giorni 1061~9061~90100.1–Vite senza fine35.1~407070219.7361300.090.10.09Sinistra/destra-Azionamento con manopola

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Materiale tavola Acciaio inox
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Corsa (distanza X)(mm) ±6,5
Corsa (distanza Y)(mm) ±6,5 Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico