• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta SS ad asse X - Modello senza orientamento di montaggio

Tavoletta SS ad asse X - Modello senza orientamento di montaggio
  • Sconto volumi elevati

Can be mounted in any direction, including when tilted or mounted vertically.

[Features]
· Mounting direction: Free.
· Adopts a unique feed mechanism which directly connects feed augers to the SS stage of the linear ball guide.
· Can be mounted in any direction.
· Enhanced operability.
· The operation side clamp allows adjustment from one side

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS16-40CEZ
BSS16-40CREZ
BSS16-60CEZ
BSS16-60CREZ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

224.32 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~1004040981150.420.350.21Standard

224.32 €

Disponibile 7 giorni 1026~4026~4050.1~1004040981150.420.350.21Sinistra/destra

233.49 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–60601961150.080.080.05Standard

233.49 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~60100.1–60601961150.080.080.05Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Acciaio inox
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1~20
Categoria Corpo principale Corsa (distanza X)(mm) ±6,5 Misura tavola (spessore) A(mm) 16
Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Foro passante (foro centrale tavola) NA Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico