Tavoletta con guida di scorrimento a lunga corsa nell'asse X

Tavoletta con guida di scorrimento a lunga corsa nell'asse X
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- Long stroke stage with a slide guide.
- Suited for moving heavy objects/large pieces or retreating/switching optical systems.
- Amount of movement adjustable with the side stop.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B15-150
B15-150R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSParallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito

802.22 €

Disponibile 7 giorni 1050Standard

802.66 €

Disponibile 15 giorni 1050Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 61~90 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 61~90 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1–
Corsa (gamma selezionabile) ±30mm– Metodo di avanzamento Manopola di avanzamento Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Guida lineare Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1~30
Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza) L(mm) 80 Misura tavola (larghezza) W(mm) 80
Carico ammesso(N) 147 Corsa (distanza X)(mm) ±64 Misura tavola (spessore) A(mm) 30
Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard
Foro passante (foro centrale tavola) NA Metodo di avanzamento (con manopola) Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico