Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello a vite senza fine)

Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello a vite senza fine)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Circular arc motion stage with a rotation center located on the central perpendicular line of the stage top.
· High-resolution and high-precision goniometer stage that uses a cross roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
· High precision of a deviation of the rotation center of 0.01 mm or smaller (single axis).
· Excellent operability and suitable for applications that require frequent and repeated operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B56-50L
B56-50LR
B56-50U
B56-50UR
B56-50W
B56-50WR
B56-60L
B56-60TR
B56-60U
B56-60USR
B56-60W
B56-70L
B56-70LR
B56-70U
B56-70UR
B56-70W
B56-70WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)
(mm)
Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Corsa (angolo α)
(gradi)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3060.1–70OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.46818±80.420.160.23Standard

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3060.1–70OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.46818±80.420.160.23Sinistra/destra

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3040.1–50OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.45018±100.420.160.23Standard

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3040.1–50OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.45018±100.420.160.23Sinistra/destra

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3080.1–90OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.48618±60.420.160.23Standard

930.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3080.1–90OttoneNichelatura/cromatura15.1–20505029.48618±60.420.160.23Sinistra/destra

885.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~5070.1–80AlluminioAlluminio anodizzato nero20.1–256060497525±80.270.090.1Standard

885.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~50100.1–AlluminioAlluminio anodizzato nero20.1–2560604912525±40.270.090.1Sinistra/destra

885.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~5040.1–50AlluminioAlluminio anodizzato nero20.1–256060495025±100.270.090.1Standard

885.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~5040.1–50AlluminioAlluminio anodizzato nero20.1–256060495025±100.270.090.1Sinistra/destra

885.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~5090.1–100AlluminioAlluminio anodizzato nero20.1–2560604910025±50.270.090.1Standard

1,032.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5090.1–100AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–307070499626±70.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5090.1–100AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–307070499626±70.170.060.06Sinistra/destra

1,032.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5060.1–70AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–307070497026±90.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5060.1–70AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–307070497026±90.170.060.06Sinistra/destra

1,032.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50100.1–AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–3070704912226±50.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50100.1–AlluminioAlluminio anodizzato trasparente25.1–3070704912226±50.170.060.06Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (gamma selezionabile) –±10 Metodo di avanzamento Vite senza fine Meccanismo di guida Rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Numero di assi goniometrici 1 asse

Supporto tecnico