Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito |
---|
Loading...
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Corsa (angolo α)(gradi) | ±3 |
Corsa (angolo β)(gradi) | ±3 | Posizione manopola di avanzamento | Posizione centrale | Pinza | Standard |
Numero di assi goniometrici | 2 asse | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Carico ammesso(N)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche(mm)
Tipo invertito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali