Tavoletta ad incastro ad asse X a pignone e cremagliera

Tavoletta ad incastro ad asse X a pignone e cremagliera
  • Sconto volumi elevati
This unit type has stages equipped with a rack rail and pinion gear. Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B05-01
B05-1NH
B05-1NHM
B05-11BM
B05-11NHM
B06-1B
B06-1NM
B06-1W
B06-11
B06-11BM
B06-11M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Manopola doppia/singola Metodo di avanzamento (a cremagliera)

106.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30– ±10mmOttoneOssido nero15.1–20252529.4±5183050Manopola singola-

131.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero30,1 - 35404029.4±10352040Manopola singola-

121.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero25.1–30404029.4±10292030Manopola singola-

265.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4061 - 9030.1~50±10–30mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero25.1–30408039.2±30293050Manopola singolaAvanzamento macro/micro

170.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4061 - 9030.1~50±10–30mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero25.1–30408039.2±30293050Manopola singola-

332.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6091 - 12030.1~50±30mm–Lega di alluminioAlluminio anodizzato nero35.1–406012049±5039.54080Manopola singolaAvanzamento macro/micro

232.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6091 - 12030.1~50±30mm–Lega di alluminioAlluminio anodizzato nero30,1 - 356012049±5033.54060Manopola doppia-

256.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6091 - 12030.1~50±30mm–Lega di alluminioAlluminio anodizzato nero35.1–406012049±5039.54080Manopola doppia-

158.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~50±10–30mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero35.1–40606039.2±2039.53060Manopola doppia-

259.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~50±10–30mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero30,1 - 35606039.2±2033.53040Manopola singolaAvanzamento macro/micro

150.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~50±10–30mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero30,1 - 35606039.2±2033.53040Manopola doppia-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA Metodo di avanzamento (con scala del nonio) Con scala del nonio

Supporto tecnico