Tavoletta ad incastro ad asse X con guida a cremagliera

Tavoletta ad incastro ad asse X con guida a cremagliera
  • Sconto volumi elevati
A rail type stage consisting of a rack rail and a pinion gear. The tap seat allows for rear mounting. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDLXB-40160
BDLXB-40260
BDLXB-40360
BDLXB-4060
BDLXR-40160
BDLXR-40360
BDLXR-4060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa (gamma selezionabile) Corsa (distanza X)
(mm)
Metodo di avanzamento (a cremagliera)

279.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10±30mm–±80Avanzamento macro/micro

440.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10±30mm–±130Avanzamento macro/micro

504.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10±30mm–±180Avanzamento macro/micro

238.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10±10–30mm±30Avanzamento macro/micro

275.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10±30mm–±80Standard

422.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10±30mm–±180Standard

150.57 €

1 5 giorni 10±10–30mm±30Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1–30 Categoria Corpo principale
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 29.4
Misura tavola (spessore) A(mm) 30 Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA

Supporto tecnico