• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Jack da laboratorio

Jack da laboratorio
  • Sconto volumi elevati

Ideal stage for vertical translation of heavy objects. Objects can be more securely fastened by using a split clamp. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B35
B35-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)

736.10 €

Disponibile 7 giorni 10121–91~120±30mm–80.1~10018012098±3590200

728.39 €

Disponibile 89 giorni 1091~12061~90±10–30mm50.1~601208068.6±2060200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1~100 Metodo di avanzamento Manopola
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Martinetti per tavole
Superficie tavola asse Z Orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (con manopola) Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico