• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X a corsa lunga (SS)

Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X a corsa lunga (SS)
  • Sconto volumi elevati

A slimmer width and longer stroke than square stages. Anti-rust, high-strength, and high-precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSL16-4025A
BSL16-4025AGP
BSL16-4025AR
BSL16-4025ARGP
BSL16-4025C
BSL16-4025CGP
BSL16-4025CR
BSL16-4025CRGP
BSL16-6050C
BSL16-6050CGP
BSL16-6050CR
BSL16-6050CRGP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)

364.09 €

Disponibile 7 giorni 1061~9026~40EN 1.4125 Equiv.8040147±12,53200.150.130.25Posizione centraleStandardStandard-0,5mm

287.88 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40Vite senza fine8040147±12,53200.150.130.25Posizione centraleStandard-Azionamento con manopola1mm

364.09 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40EN 1.4125 Equiv.8040147±12,53200.150.130.25Posizione centraleSinistra/destraStandard-0,5mm

287.88 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40Vite senza fine8040147±12,53200.150.130.25Posizione centraleSinistra/destra-Azionamento con manopola1mm

377.63 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40EN 1.4125 Equiv.8040147±12,53200.150.130.25LatoStandardStandard-0,5mm

374.33 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40Vite senza fine8040147±12,53200.150.130.25LatoStandard-Azionamento con manopola1mm

377.63 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40EN 1.4125 Equiv.8040147±12,53200.150.130.25LatoSinistra/destraStandard-0,5mm

374.33 €

Disponibile 8 giorni 1061~9026~40Vite senza fine8040147±12,53200.150.130.25LatoSinistra/destra-Azionamento con manopola1mm

389.92 €

Disponibile 7 giorni 1091~12041~60EN 1.4125 Equiv.12060196±253200.080.070.14LatoStandardStandard-0,5mm

465.59 €

Disponibile 8 giorni 1091~12041~60Vite senza fine12060196±12,53200.080.070.14LatoStandard-Azionamento con manopola1mm

389.92 €

Disponibile 7 giorni 1091~12041~60EN 1.4125 Equiv.12060196±253200.080.070.14LatoSinistra/destraStandard-0,5mm

465.59 €

Disponibile 8 giorni 1091~12041~60Vite senza fine12060196±12,53200.080.070.14LatoSinistra/destra-Azionamento con manopola1mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Corsa (gamma selezionabile) ±10–30mm Materiale tavola Acciaio inox
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1~20
Categoria Corpo principale Misura tavola (spessore) A(mm) 16 Tipo Tavole su asse X
Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico