Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B44-85N |
B44-85NR |
B47-100AN |
B47-100ANR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Posizione testina micrometrica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20.1–25 | 85 | 25 | Standard | |
640.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20.1–25 | 85 | 25 | Sinistra/destra | |
778.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15.1–20 | 100 | 20 | Standard | |
778.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15.1–20 | 100 | 20 | Sinistra/destra |
Loading...
Profilo tavola | Profilo circolare | Misura tavola (gamma selezionabile) | 71–100mm | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. |
Materiale tavola | Alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Cuscinetto a rulli incrociati |
Carico ammesso(N) | 58.8 | Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile | Parallelismo tavola(µm) | 50 |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard |
Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione testina micrometrica
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali