Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B210-40CN |
B210-60CN |
B210-100CN |
B220-100CN |
B230-38N |
B230-60N |
B240-40AN |
B240-40CN |
B240-60AN |
B240-60CN |
B240-80AN |
B240-80CN |
B270-40C-L |
B270-40C-W |
B270-60C-L |
B270-60C-T |
B270-60C-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura tavola (diametro) (gamma selezionabile) (D(Ø)) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Carico ammesso (N) | Combinazione di tavole multiasse | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche (mm) | Posizione manopola di avanzamento | Misura esterna W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | 50mm o inf. | 5–30 | 38 | 8.8 | Tavola su assi XYθ | - | - | - | Lato | 98.5 | ||
705.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | 60mm | 5–30 | 60 | 26.4 | Tavola su assi XYθ | - | - | - | Lato | 102.5 | ||
1,508.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | 100mm o sup. | 30.1~50 | 100 | 34.3 | Tavola su assi XYθ | - | - | - | Lato | 152.5 | ||
1,732.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | 100mm o sup. | 50.1~100 | 100 | 58.8 | Tavola su assi XYθ | - | - | - | Lato | 161 | ||
639.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | - | 5–30 | - | 8.8 | Tavola su assi XYθ | 25 | 25 | - | Lato | 68.2 | ||
813.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XY + girevole | - | 5–30 | - | 9.8 | Tavola su assi XYθ | 40 | 40 | - | Lato | 98.5 | ||
1,194.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 50mm o inf. | 5–30 | 38 | 6.8 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Posizione centrale | 112.2 | ||
1,132.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 50mm o inf. | 5–30 | 38 | 6.8 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Lato | 98.5 | ||
1,264.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 60mm | 5–30 | 60 | 16.6 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Posizione centrale | 133.5 | ||
1,264.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 60mm | 5–30 | 60 | 16.6 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Lato | 102.5 | ||
1,460.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 85mm | 5–30 | 85 | 22.5 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Posizione centrale | 206.5 | ||
1,460.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tavola su assi XYZ + girevoli | 85mm | 5–30 | 85 | 22.5 | Tavola su assi XYZθ | - | - | - | Lato | 151 | ||
2,630.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole goniometriche su assi XYZ + XY | - | 1~4.9 | - | 4.9 | Tavola su assi XYZαβ | 40 | 40 | 40 | Lato | 100.5 | ||
2,630.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole goniometriche su assi XYZ + XY | - | 1~4.9 | - | 4.9 | Tavola su assi XYZαβ | 40 | 40 | 60 | Lato | 100.5 | ||
2,611.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole goniometriche su assi XYZ + XY | - | 5–30 | - | 13.7 | Tavola su assi XYZαβ | 60 | 60 | 50 | Lato | 113.5 | ||
2,611.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole goniometriche su assi XYZ + XY | - | 5–30 | - | 13.7 | Tavola su assi XYZαβ | 60 | 60 | 100 | Lato | 113.5 | ||
2,611.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole goniometriche su assi XYZ + XY | - | 5–30 | - | 13.7 | Tavola su assi XYZαβ | 60 | 60 | 75 | Lato | 113.5 |
Loading...
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (micrometrico) | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (diametro) (gamma selezionabile)(D(Ø))
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Carico ammesso(N)
Combinazione di tavole multiasse
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Misura esterna W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali