Tavoletta con Guida a rulli incrociati sottile ad assi XY

Tavoletta con Guida a rulli incrociati sottile ad assi XY
  • Sconto volumi elevati
A cross roller guide stage with an integrated XY-axis structure. It is 18 mm thinner than an XY-axis combination stage. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B23-40A
B23-40AR
B23-40C
B23-40CR
B23-40D
B23-40DR
B23-60A
B23-60AR
B23-60CR
B23-60D
B23-60DR
B23-80A
B23-80AR
B23-80C
B23-80CR
B23-80D
B23-80DR
B23-100A
B23-100C
B23-100D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico)

522.22 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64Posizione centraleStandardStandard

547.50 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64Posizione centraleSinistra/destraStandard

522.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64LatoStandardStandard

522.22 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64LatoSinistra/destraStandard

1,294.81 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64LatoStandardAvanzamento macro/micro

1,294.81 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm– ±10mm20.1–2540409.8±6,5±6,50.570.50.64LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro

528.35 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm25.1–30606029.4±6,5±6,50.190.130.15Posizione centraleStandardStandard

594.13 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm25.1–30606029.4±6,5±6,50.190.130.15Posizione centraleSinistra/destraStandard

528.35 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm20.1–25606029.4±6,5±6,50.190.130.15LatoSinistra/destraStandard

1,332.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm20.1–25606029.4±6,5±6,50.190.130.15LatoStandardAvanzamento macro/micro

1,332.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–30– ±10mm– ±10mm20.1–25606029.4±6,5±6,50.190.130.15LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro

627.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–25808039.2±12,5±12,50.130.130.11Posizione centraleStandardStandard

705.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–25808039.2±12,5±12,50.130.130.11Posizione centraleSinistra/destraStandard

627.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–25808039.2±12,5±12,50.130.130.11LatoStandardStandard

627.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–25808039.2±12,5±12,50.130.130.11LatoSinistra/destraStandard

1,442.72 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50– ±10mm– ±10mm20.1–25808039.2±6,5±6,50.130.130.11LatoStandardAvanzamento macro/micro

1,442.72 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~50– ±10mm– ±10mm20.1–25808039.2±6,5±6,50.130.130.11LatoSinistra/destraAvanzamento macro/micro

685.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1091 - 12091 - 12030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–2510010039.2±12,5±12,50.080.10.08Posizione centraleStandardStandard

685.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1091 - 12091 - 12030.1~50±10–30mm±10–30mm20.1–2510010039.2±12,5±12,50.080.10.08LatoStandardStandard

1,517.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 12030.1~50– ±10mm– ±10mm20.1–2510010039.2±6,5±6,50.080.10.08LatoStandardAvanzamento macro/micro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Rulli incrociati Misura tavola (spessore) A(mm) 22 Foro passante (foro centrale tavola) NA
Rettilineità tavola(µm) 3 Parallelismo tavola(µm) 50 Pinza Standard
Passo avanzamento(mm) 0.5

Supporto tecnico