Tavola composta XYZ a coda di rondine

Tavola composta XYZ a coda di rondine
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An XYZ-axis stage with integrated X axis (feed screw) and Z axis (rack & pinion). Each axis has a different installation surface size, axis movement amount, and operation direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B09-27
B09-37
B09-47
B09-47L
B09-47R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Tipo invertito Manopola doppia/singola

420.22 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 25– ±10mm40.1–5025259.8±5±51050StandardManopola singola

454.62 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–40– ±10mm50.1–6040409.8±7±71055StandardManopola singola

551.71 €

297.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041–6041–60– ±10mm80.1–100606014.7±9±9±1094StandardManopola doppia

488.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–60±10–30mm70.1–8060609.8±9±102677StandardManopola singola

536.79 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm80.1–100606014.7±9±9±1094Sinistra/destraManopola doppia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola asse Z Orizzontale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Metodo di avanzamento A cremagliera con vite senza fine, tipo complesso Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Ossido nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Foro passante (foro centrale tavola) NA
Pinza Standard Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola Metodo di avanzamento (con scala del nonio) Con scala del nonio

Supporto tecnico