Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B08-7 |
B08-7R |
B08-17 |
B08-17R |
B08-117 |
B08-117R |
BDBVS-25 |
BDBVS-40 |
BDBVS-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
429.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
397.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
468.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
557.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
557.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
347.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | ±3 | ±3 | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - | |
377.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - | |
519.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 | ±7 | ±7 | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Ossido nero | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Posizione manopola di avanzamento | Posizione centrale | Pinza | Standard |
Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Metodo di avanzamento (con scala del nonio)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali