Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B08-2 |
B08-2R |
B08-12 |
B08-12R |
B08-112 |
B08-112R |
BDBYR-1815 |
BDBYS-25 |
BDBYS-40 |
BDBYS-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (con vite senza fine) | Metodo di avanzamento (con scala del nonio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
203.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
260.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
223.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
299.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | Ottone | Ossido nero | 30,1 - 35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 | - | Standard | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
299.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | Ottone | Ossido nero | 30,1 - 35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 | - | Sinistra/destra | Azionamento con manopola | Con scala del nonio | |
252.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | Fino a 25 | 5–30 | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato nero | 50.1–60 | 60 | 18 | 14.7 | ±7,5 | ±7,5 | 54 | 30 | Standard | Azionamento con manopola | - | |
156.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 25.1–30 | 25 | 25 | 28.4 | ±3 | ±3 | 30 | - | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - | |
163.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | Ottone | Ossido nero | 35.1–40 | 40 | 40 | 27.4 | ±5 | ±5 | 36 | - | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - | |
238.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1~50 | Ottone | Ossido nero | 40.1–50 | 60 | 60 | 34.3 | ±7 | ±7 | 42 | - | Standard | Azionamento con chiave a brugola | - |
Loading...
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Posizione manopola di avanzamento | Posizione centrale |
Pinza | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0,5mm |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (con vite senza fine)
Metodo di avanzamento (con scala del nonio)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali