Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa breve)

Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa breve)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A short-lead feed auger. Feed-knob and hex wrench-operated types available. 

[Features]
- 0.5 mm lead in X-axis and Z-axis stages.
- Handle knob and hex wrench-operated types save more space and prevents misoperation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B08-1
B08-1R
B08-11
B08-11R
B08-111
B08-111R
BDBXR-1815
BDBXS-25
BDBXS-40
BDBXS-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Metodo di avanzamento (con scala del nonio)

132.07 €

76.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 25Fino a 255–30OttoneOssido nero1–15252529.4±51540StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

132.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30OttoneOssido nero1–15252529.4±51540Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

137.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30OttoneOssido nero1–15404029.4±71540StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

137.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–30OttoneOssido nero1–15404029.4±71540Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

158.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1041–6041–6030.1~50OttoneOssido nero15.1–20606039.2±91740StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

126.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~50OttoneOssido nero15.1–20606039.2±91740Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

133.25 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–60Fino a 255–30Lega di alluminioAlluminio anodizzato nero25.1–30601819.6±7,528-StandardAzionamento con manopola-

91.38 €

54.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 25Fino a 255–30OttoneOssido nero1–15252529.4±31550StandardAzionamento con chiave a brugola-

81.90 €

1 Disponibile 8 giorni 1026–4026–405–30OttoneOssido nero15.1–20404029.4±51850StandardAzionamento con chiave a brugola-

116.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–6030.1~50OttoneOssido nero20.1–25606039.2±72150StandardAzionamento con chiave a brugola-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA
Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico