Tavoletta ad incastro ad asse Z Modello a vite senza fine (A corsa breve)

Tavoletta ad incastro ad asse Z Modello a vite senza fine (A corsa breve)
  • Sconto volumi elevati
An X-axis feed auger stage with Z-axis bracket attached. Feed-knob and hex wrench-operated types available. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B08-3
B08-3R
B08-13
B08-13R
B08-113
B08-113R
BDBZS-25
BDBZS-40
BDBZS-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Tipo invertito Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Metodo di avanzamento (con scala del nonio)

158.76 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~2525259.8±5StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

158.76 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~2525259.8±5Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

169.67 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4040409.8±7StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

169.67 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4040409.8±7Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

182.69 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~60606019.6±9StandardAzionamento con manopolaCon scala del nonio

182.69 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~60606019.6±9Sinistra/destraAzionamento con manopolaCon scala del nonio

102.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~2525259.8±3StandardAzionamento con chiave a brugola-

158.08 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4040409.8±5StandardAzionamento con chiave a brugola-

204.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~60606019.6±7StandardAzionamento con chiave a brugola-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Ossido nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Superficie tavola asse Z Verticale Foro passante (foro centrale tavola) NA
Rettilineità tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard
Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico