Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa lunga)

Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa lunga)
  • Sconto volumi elevati
Long lead type feed screw. Clamping is achieved via a lever.

[Features]
• 4.2 mm long lead feed screw
• Vernier scale (0.1 mm)
• Clamping via lever

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B05-21KM
B05-21KRM
B05-41NM
B05-41NRM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito

174.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 - 9030.1~50±10–30mm8039.2±303050Standard

174.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 - 9030.1~50±10–30mm8039.2±303050Sinistra/destra

151.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–405–30– ±10mm4024.5±102030Standard

151.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–405–30– ±10mm4024.5±102030Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1–30
Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Misura tavola (spessore) A(mm) 29
Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard
Foro passante (foro centrale tavola) NA Piastra inferiore NA Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola
Metodo di avanzamento (con scala del nonio) Con scala del nonio Passo avanzamento(mm) 4,2mm

Supporto tecnico