Tavoletta ad incastro ad asse Z Modello a vite senza fine (A corsa lunga)

Tavoletta ad incastro ad asse Z Modello a vite senza fine (A corsa lunga)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- X-axis feed auger stage (long lead) mounted on a Z-axis bracket.
- Excellent operability from above.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B05-23K
B05-23KR
B05-43N
B05-43NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Tipo invertito

220.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1061~90±10–30mm80+30/-1530Standard

220.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1061~90±10–30mm80+30/-1530Sinistra/destra

197.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1026~40– ±10mm40±1020Standard

197.11 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~40– ±10mm40±1020Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 14.7
Superficie tavola asse Z Verticale Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale
Pinza Standard Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola Metodo di avanzamento (con scala del nonio) Con scala del nonio
Passo avanzamento(mm) 4,2mm

Supporto tecnico