Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B27-100A |
B27-100AR |
B27-100B |
B27-100BR |
B27-100C |
B27-100CR |
B27-100D |
B27-100DR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (micrometrico) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±12,5 | ±12,5 | Posizione centrale | Standard | Standard | |
1,007.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±12,5 | ±12,5 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Standard | |
1,753.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | – ±10mm | – ±10mm | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Standard | Avanzamento macro/micro | |
1,753.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | – ±10mm | – ±10mm | ±6,5 | ±6,5 | Posizione centrale | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro | |
964.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±12,5 | ±12,5 | Lato | Standard | Standard | |
964.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10–30mm | ±10–30mm | ±12,5 | ±12,5 | Lato | Sinistra/destra | Standard | |
1,753.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | – ±10mm | – ±10mm | ±6,5 | ±6,5 | Lato | Standard | Avanzamento macro/micro | |
1,753.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | – ±10mm | – ±10mm | ±6,5 | ±6,5 | Lato | Sinistra/destra | Avanzamento macro/micro |
Loading...
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 91 - 120 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 91 - 120 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 25.1–30 | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 100 |
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 100 | Carico ammesso(N) | 63.7 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 30 |
Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 50 |
Rigidità torsionale (beccheggio)("/N•cm) | 0.07 | Rigidità torsionale (imbardata)("/N•cm) | 0.08 | Rigidità torsionale (rollio)("/N•cm) | 0.1 |
Pinza | Standard | Passo avanzamento(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (micrometrico)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali