Tavola a rulli incrociati ad alta risoluzione assi XYZ

Tavola a rulli incrociati ad alta risoluzione assi XYZ
  • Sconto volumi elevati
A type that combines a high resolution X-axis stage with the XYZ axis. the two micrometers allow coarse and fine movement control. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B70-60LK
B70-60RK
B70-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

2,302.91 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6,5±6,5±6,5-0.320.310.33Standard

2,302.91 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6,5±6,5±6,5-0.320.310.33Sinistra/destra

2,599.15 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90±10–30mm±10–30mm±10–30mm808029.4±12,5±12,5±12,520.280.240.32Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola asse Z Verticale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv.
Materiale tavola Alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale Pinza Standard
Metodo di avanzamento (micrometrico) Avanzamento macro/micro Passo avanzamento(mm) Avanzamento macro circa 0,5mm, avanzamento micro circa 0,025mm

Supporto tecnico