Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X ad alta risoluzione

Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X ad alta risoluzione
  • Sconto volumi elevati
Lightweight, high-precision stage. Allows coarse and fine translation with two micrometers. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B10-60LN
B10-60RN
B10-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

709.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm606049±6,50.110.11Standard

709.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–6030.1~50– ±10mm606049±6,50.110.11Sinistra/destra

788.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100±10–30mm808058.8±12,50.140.04Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Rulli incrociati Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1–30 Categoria Corpo principale
Misura tavola (spessore) A(mm) 30 Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 2
Parallelismo tavola(µm) 30 Rigidità torsionale (imbardata)("/N•cm) 0.1 Posizione manopola di avanzamento Posizione centrale
Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) NA Metodo di avanzamento (micrometrico) Standard
Passo avanzamento(mm) 0,25mm

Supporto tecnico