Tavoletta con Guida lineare a sfere nera ad asse X (SS)

Tavoletta con Guida lineare a sfere nera ad asse X (SS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
In black. Suitable for applications where light reflections are to be avoided.

[Features]
· Thin structure with the guide and the main body integrated.
· High rigidity and high precision are achieved through the use of stainless steel for the main body and a Gothic arc groove for the guide.
· A variety of sizes, surface treatments, and optional specifications are selectable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB16-25A
BSB16-25A-J
BSB16-25A-L
BSB16-25AFH
BSB16-25AFH-J
BSB16-25AFH-L
BSB16-25AFP
BSB16-25AFP-J
BSB16-25AFP-L
BSB16-25AR
BSB16-25AR-J
BSB16-25AR-L
BSB16-25ARFH
BSB16-25ARFH-J
BSB16-25ARFH-L
BSB16-25ARFP
BSB16-25ARFP-J
BSB16-25ARFP-L
BSB16-25ARSH
BSB16-25ARSH-J
BSB16-25ARSH-L
BSB16-25ASH
BSB16-25ASH-J
BSB16-25ASH-L
BSB16-25AZ
BSB16-25AZ1
BSB16-25AZ1-J
BSB16-25AZ1-L
BSB16-25AZ-J
BSB16-25AZ-L
BSB16-25AZFH
BSB16-25AZFH-J
BSB16-25AZFH-L
BSB16-25AZFP
BSB16-25AZFP-J
BSB16-25AZFP-L
BSB16-25AZR
BSB16-25AZR1
BSB16-25AZR1-J
BSB16-25AZR1-L
BSB16-25AZR-J
BSB16-25AZR-L
BSB16-25AZRFH
BSB16-25AZRFH-J
BSB16-25AZRFH-L
BSB16-25AZRFP
BSB16-25AZRFP-J
BSB16-25AZRFP-L
BSB16-25AZRSH
BSB16-25AZRSH-J
BSB16-25AZRSH-L
BSB16-25AZSH
BSB16-25AZSH-J
BSB16-25AZSH-L
BSB16-25C
BSB16-25C1
BSB16-25C1-J
BSB16-25C1-L
BSB16-25C-J
BSB16-25C-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

180.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandardStandard-0,5mmGrasso standard

261.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandardStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

356.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandardStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

204.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

223.66 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

318.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

208.48 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola0,25mmGrasso standard

227.45 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola0,25mmGrasso pulito: AFF

322.31 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

209.08 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard-0,5mmGrasso standard

261.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

356.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

204.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

223.66 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

318.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

208.48 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con manopola0,25mmGrasso standard

227.45 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con manopola0,25mmGrasso pulito: AFF

322.31 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con manopola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

214.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSinistra/destra-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

214.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

237.54 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferioreStandard-0,5mmGrasso standard

214.17 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

261.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferioreStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

356.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferioreStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

204.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

223.66 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

318.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

208.48 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,25mmGrasso standard

227.45 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,25mmGrasso pulito: AFF

322.31 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con manopola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

237.54 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativaStandard-0,5mmGrasso standard

214.17 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

261.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativaStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

356.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativaStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

204.69 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

223.66 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

318.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

208.48 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,25mmGrasso standard

227.45 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,25mmGrasso pulito: AFF

322.31 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con manopola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

214.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardPosizione relativa-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

214.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1Posizione centraleStandardSuperiore e inferiore-Azionamento con chiave a brugola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

180.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandardStandard-0,5mmGrasso standard

208.32 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandard-Azionamento con manopola0,5mmGrasso standard

233.15 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandard-Azionamento con manopola0,5mmGrasso pulito: AFF

328.01 €

1 Disponibile 15 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmVite senza fine1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandard-Azionamento con manopola0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

261.60 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandardStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

356.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.1–15252539.2±3,212301.91.11.1LatoStandardStandardStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

Loading...

Informazioni di base

Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 3
Foro passante (foro centrale tavola) NA

Supporto tecnico