Tavola con guide lineari a sfera (SS) Lungo asse Z Nero

Tavola con guide lineari a sfera (SS) Lungo asse Z Nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide. Black in color to prevent optical refraction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB36-25A
BSB36-25AR
BSB36-25C
BSB36-25C1
BSB36-25CR
BSB36-40A
BSB36-40A1
BSB36-40AR
BSB36-40AR1
BSB36-40C
BSB36-40C1
BSB36-40CR
BSB36-40CR1
BSB36-60A
BSB36-60A1
BSB36-60AR
BSB36-60AR1
BSB36-60C
BSB36-60C1
BSB36-60CR
BSB36-60CR1
BSB36-80A
BSB36-80AR
BSB36-80C
BSB36-80CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine)

233.31 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~255–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25259.8±3,21.91.11.1Posizione centraleStandardStandard-

276.35 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~255–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25259.8±3,21.91.11.1Posizione centraleSinistra/destraStandard-

233.31 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~255–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25259.8±3,21.91.11.1LatoStandardStandard-

190.60 €

1 Disponibile 15 giorni 10~25~255–30– ±10mmVite senza fine25259.8±3,21.91.11.1LatoStandard-Azionamento con manopola

233.31 €

1 Disponibile 8 giorni 10~25~255–30– ±10mmEN 1.4125 Equiv.25259.8±3,21.91.11.1LatoSinistra/destraStandard-

337.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.404049±6,50.420.350.21Posizione centraleStandardStandard-

271.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmVite senza fine404049±6,50.420.350.21Posizione centraleStandard-Azionamento con manopola

295.83 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.404049±6,50.420.350.21Posizione centraleSinistra/destraStandard-

271.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmVite senza fine404049±6,50.420.350.21Posizione centraleSinistra/destra-Azionamento con manopola

337.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.404049±6,50.420.350.21LatoStandardStandard-

271.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmVite senza fine404049±6,50.420.350.21LatoStandard-Azionamento con manopola

337.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.404049±6,50.420.350.21LatoSinistra/destraStandard-

271.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1026~4026~4030.1~50– ±10mmVite senza fine404049±6,50.420.350.21LatoSinistra/destra-Azionamento con manopola

332.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.606049±6,50.080.080.05Posizione centraleStandardStandard-

309.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmVite senza fine606049±6,50.080.080.05Posizione centraleStandard-Azionamento con manopola

335.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.606049±6,50.080.080.05Posizione centraleSinistra/destraStandard-

309.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmVite senza fine606049±6,50.080.080.05Posizione centraleSinistra/destra-Azionamento con manopola

332.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.606049±6,50.080.080.05LatoStandardStandard-

309.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmVite senza fine606049±6,50.080.080.05LatoStandard-Azionamento con manopola

332.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmEN 1.4125 Equiv.606049±6,50.080.080.05LatoSinistra/destraStandard-

309.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1041~6041~6030.1~50– ±10mmVite senza fine606049±6,50.080.080.05LatoSinistra/destra-Azionamento con manopola

443.46 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mmEN 1.4125 Equiv.808049±12,50.040.040.02Posizione centraleStandardStandard-

452.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mmEN 1.4125 Equiv.808049±12,50.040.040.02Posizione centraleSinistra/destraStandard-

443.46 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mmEN 1.4125 Equiv.808049±12,50.040.040.02LatoStandardStandard-

443.46 €

1 Disponibile 8 giorni 1061~9061~9030.1~50±10–30mmEN 1.4125 Equiv.808049±12,50.040.040.02LatoSinistra/destraStandard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC
Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Superficie tavola asse Z Verticale Foro passante (foro centrale tavola) NA
Rettilineità tavola(µm) 3 Pinza Standard Passo avanzamento(mm) 0,5mm

Supporto tecnico