Giunti-servo / SET di serraggio / 2 dischi: acciaio / corpo: acciaio / AHD / ISEL

Giunti-servo / SET di serraggio / 2 dischi: acciaio / corpo: acciaio / AHD / ISEL
High rigidity due to ingenuity of the disc fastening part.

[Features]
· 33 standardized shaft diameter sizes ø12 to ø48.
· High rigidity due to ingenuity of the disc fastening part.
· Allows eccentricity, deflection angle and end play

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHD-65-12-14
AHD-65-19-32
AHD-87-35-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1
(Ø)
d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

156.67 €

1 38 giorni 1050.01–100.001214656080000.66.65×10-4

156.67 €

1 38 giorni 1050.01–100.001932656080000.66.65×10-4

213.63 €

1 38 giorni 10100–inf. a 500354287250600012.57×10-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.6 Materiale parte disco Acciaio inox

Supporto tecnico