Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-40-11-12 |
E-60-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (Ø) | d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.52 € | 1 | 19 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 11 | 12 | 40 | 17.65 | 8000 | 0.15 | 0.5 | 2.57 x 10-5 | ||
188.00 € | 1 | 64 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 32 | 32 | 60 | 44.13 | 5000 | 0.2 | 1 | 2.51 × 10-4 |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN AW-2014 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1(Ø)
d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali