Giunto rigido N

Giunto rigido N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A low cost product with low moment of inertia and short tightening time.

[Features]
· 50 standard sizes in 3 models with shaft diameters of between ø6 and ø35.
· Low moment of inertia.
· Short tightening time.
· Reduced cost

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-6-6
N-9-9
N-10-10
N-11-11
N-12-12
N-14-14
N-15-15
N-16-16
N-17-17
N-18-18
N-19-19
N-20-20
N-22-22
N-24-24
N-25-25
N-30-30
N-35-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Momento di inerzia
(kg・m2)

23.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.0066137.84.24×10-8

30.94 €

1 7 giorni 1010.01–20.009918.511.81.98×10-6

30.94 €

1 5 giorni 1010.01–20.00101018.515.72.08×10-6

31.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1010.01–20.0011112119.63.75×10-6

35.82 €

1 5 giorni 1020.01–50.0012122137.33.75×10-6

35.96 €

1 5 giorni 1020.01–50.00141424.641.27.50×10-6

36.09 €

1 5 giorni 1020.01–50.00151525491.00×10-5

32.53 €

16.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01–100.0016162654.91.45×10-5

39.28 €

1 5 giorni 1050.01–100.00171728.560.81.93×10-5

41.32 €

1 Disponibile 10 giorni 1050.01–100.0018183068.62.48×10-5

43.39 €

1 10 giorni 1050.01–100.0019193275.53.25×10-5

44.43 €

1 5 giorni 1050.01–100.00202032.588.23.50×10-5

44.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10100–inf. a 5002222351035.00×10-5

45.94 €

1 10 giorni 10100–inf. a 500242438.51237.25×10-5

48.09 €

1 5 giorni 10100–inf. a 5002525401579.00×10-5

63.18 €

1 10 giorni 10100–inf. a 5003030451778.75×10-5

64.21 €

1 5 giorni 10100–inf. a 5003535512061.55×10-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico