Ingranaggi Conici B-LOCK

Ingranaggi Conici B-LOCK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Miter gear with fastening mechanism. Keyway slot and other machining for shaft not required, making adjustments easy during assembly.
Module 0.8/ 1.0 / 1.5 / 2.0. Excellent corrosion resistance SUS304, S45C series.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML1SU20-2106
ML1SU30-2808
ML1.5SU20-3010
ML1.5SU25-3412
ML2SU20-3715
ML80SU20-1605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Larghezza denti B
(mm)
Diam. foro albero d
(Ø)
Vite Lunghezza mozzo lh

49.20 €

1 Disponibile 6 giorni 101204.36M39

64.49 €

32.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101306.28M411

85.79 €

1 7 giorni 101.5206.810M412

104.30 €

1 7 giorni 101.5257.512M512.5

119.84 €

1 Disponibile 5 giorni 102208.515M514

63.71 €

1 5 giorni 100.8203.75M2.57.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico Rapporto riduttore 1 Materiale Acciaio inox
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie NA Di precisione(*Nuovo JIS) Classe 4 Tolleranza foro albero H8
Sede chiavetta (larghezza × profondità) NA Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto rifinito Materiale (dettagli) Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico