Ingranaggi conici a spirale MGH

Ingranaggi conici a spirale MGH
  • Sconto volumi elevati
High-strength spiral miter gear, with induction hardened tooth part. Module 1.0/1.25/1.5/2.0/2.25. Hole diameter ground finish. Keyway slotted and tapped, so can be installed immediately.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGHL+8
MGHL+10
MGHL=12
MGHLEQUAL14
MGHR+8
MGHR+10
MGHREQUAL14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Config. foro albero Larghezza denti B
(mm)
Diam. foro albero d
(Ø)
Direzione curvatura Vite Sede chiavetta (larghezza × profondità) Prodotto con foro pilota, prodotto completo Lunghezza mozzo lh

20.74 €

1 7 giorni 101Foro rotondo+maschiatura4.58SinistraM4NAProdotto con rifinitura (rettifica foro albero)8

22.95 €

1 8 giorni 101.25Foro rotondo+maschiatura610SinistraM4NAProdotto con rifinitura (rettifica foro albero)10

27.90 €

1 Disponibile 7 giorni 101.5Sede chiavetta712Sinistra--Prodotto rifinito12

35.43 €

1 34 giorni 102Sede chiavetta914Sinistra--Prodotto rifinito14

20.74 €

1 Disponibile 7 giorni 101Foro rotondo+maschiatura4.58DestraM4NAProdotto con rifinitura (rettifica foro albero)8

22.95 €

1 8 giorni 101.25Foro rotondo+maschiatura610DestraM4NAProdotto con rifinitura (rettifica foro albero)10

35.43 €

1 13 giorni 102Sede chiavetta914Destra--Prodotto rifinito14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico elicoidale Numero di denti 20 Rapporto riduttore 1
Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato NA
Trattamento superficie NA Di precisione(*Nuovo JIS) Classe 4 Tolleranza foro albero H7
Angolo di curvatura(gradi) 35 Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico